UCC24612-1EVM
2 次側の同期整流コントローラ ダイオード交換デモ ボード
UCC24612-1EVM
概要
UCC24612-1EVM 評価基板(EVM)を使用して、フライバック コンバータの出力整流器をダイオードから同期整流(SR)FET に切り替え、整流ダイオードの代わりに SR を使用する場合の効率上の利点を調査および評価することができます。
特長
- ダイオード置き換えとしての性能を簡単に評価するための小型 SR コントローラ ドーター カード
- CCM/DCM/QR フライバック、LLC、アクティブ クランプ フライバック トポロジをサポート
- ハイサイドまたはローサイドの SR をサポート
- 4V ~ 28V のアプリケーションを直接出力
- 業界標準パッケージに SR MOSFET を搭載
AC/DC コントローラ
購入と開発の開始
ドーター・カード
UCC24612-1EVM — 2 次側同期整流器コントローラ・ダイオード代替のデモ・ボード
UCC24612-1EVM — 2 次側同期整流器コントローラ・ダイオード代替のデモ・ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC24612-1EVM | 2017/05/16 | |||
| 証明書 | UCC24612-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |