UCC27710EVM-005

UCC27710 620V、0.5A、1.0A ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール

UCC27710EVM-005

購入

概要

UCC27710EVM-005 is designed for evaluating UCC27710D, which is a 620V half bridge gate driver with adequate source and sink peak current capability. This EVM could be served to evaluate the driver IC against its datsheet. The EVM can also be used as Driver IC component selection guide. The EVM can be used to determine PCB layout effects on the gate driver performance.

特長
  • High performance driver with input and output interface.
  • Ability to test most data sheet parameters
  • Ability to compare performance of various drivers with compatible pinout

Not Included
  • Does not include power devices, inductor or capacitor to create a converter topology

ハーフ・ブリッジ・ドライバ
UCC27710 インターロック機能搭載、0.5A/1.0A、620V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27710EVM-005 — UCC27710 620V、0.5A、1.0A ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC27710EVM-005 Evaluation Module (Rev. A) 2017年 10月 25日
データシート UCC27710 620V、0.5A、1.0Aハイサイド、ローサイド・ゲート・ドライバ、インターロック搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 7月 1日
証明書 UCC27710EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ