UCC28063EVM-723
評価基板、UCC28063 用、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ
UCC28063EVM-723
概要
The UCC28063EVM-723 (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28063 Natural Interleaving™ Transition-Mode PFC Controller. The UCC28063EVM-723 is an off line 300W PFC pre-regulator that runs of a universal line input of 85V to 265V RMS and provides a regulated 390V output. The UCC28063EVM-723 demonstrates how the UCC28063 IC can be used in an interleaved transition mode PFC pre-regulator.
特長
- Phase Management Capability
- FailSafe OVP with Dual Paths Prevents Output Over-Voltage Conditions by Voltage-Sensing Failures
- Soft Start on Overvoltage
- Integrated Brownout
- Input Filter and Output Capacitor Current Cancellation
- Enables Use of Low-Cost Diodes without Extensive Snubber Circuitry
- Improved Light-Load Efficiency
- Improved Transient Response
- Complete System-Level Protection
- 1-A Source/1.8-A Sink Gate Drivers
- -40°C to 125°C Operating Temperature Range
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28063EVM-723 — 評価基板、UCC28063 用、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ
TI.com で取り扱いなし
計算ツール
SLUC292 — UCC28063 Controller Setup Tool
SLUC292 — UCC28063 Controller Setup Tool
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 19 9 2011
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc292 or www.ti.com/lit/xx/sluc292/sluc292.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC292. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | UCC28063 Natural Interleaving™ Transition-Mode PFC Controller With Improved Audible Noise Immunity データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 7月 30日 | |||
証明書 | UCC28063EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28063EVM | 2011年 6月 7日 |