UCC28742EVM-001
UCC28742 10W AC/DC コンバータの評価基板
UCC28742EVM-001
概要
UCC28742EVM-001 は、USB アプリケーション向けオフライン アダプタを評価するための 10W 評価基板です。この評価基板 (EVM) は、CoC tier 2 や DoE Level 6 の効率とスタンバイ消費電力に関する要件を満たしています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28742EVM-001 は、USB アダプタ アプリケーション向けに 2.1A の電流制限を設定し、85VRMS ~ 265VRMS の入力電圧を最小 5VDC に変換します。
特長
- 出力電圧一定の動作に適したフォトカプラ フィードバック
- タイムアウト遅延ヒカップ機能と過電流保護機能を搭載、±5% 精度、ブリックウォール形状の電流制限機能。
- ±1% の出力電圧レギュレーションを実現
- スイッチング損失の低減と高効率に適した共振バレー スイッチング
- 周波数ディザリングにより EMI を低減
- 故障保護機能:入力商用電源の低電圧、出力の過電圧、過電流、短絡に対する保護機能
AC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W-USB アダプタの評価モジュール
UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W-USB アダプタの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28742EVM-001 (Rev. B) | 2018/06/06 | |||
| 証明書 | UCC28742EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |