UCC28911EVM-718

UCC28911 評価モジュール

UCC28911EVM-718

購入

概要

The UCC28911EVM-718 evaluation module is an offline Flyback power supply that provides isolated output voltage and current regulation without the use of an optocoupler and secondary-side feedback components. The input accepts a voltage range of 85VAC to 265VAC, 47Hz to 64Hz. The evaluation module uses the UCC28911 CV/CC PWM HV Switcher. This device integrates a 700 V power MOSFET and controller that processes operating information from an auxiliary Flyback winding and from the power MOSFET to provide precise output voltage and current control. Control algorithms in the UCC28911 allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution that meets stringent world-wide energy efficiency requirements.

特長
  • Isolated 7.5W, 5V output
  • Less than 20mW standby power consumption
  • Primary side regulation eliminates opto-coupler
  • Universal off-line input voltage range
  • Output over voltage protection
  • Input under voltage protection
  • Thermal Shutdown
  • Controlled start up and restart after fault Protection
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
UCC28910 定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ UCC28911 定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック・スイッチャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28911EVM-718 — UCC28911 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 UCC28911EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28911EVM-718 2015年 3月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ