UCC2897AEVM
UCC2897A 評価モジュール
UCC2897AEVM
概要
The UCC2897A evaluation module (EVM) is an active clamp reset forward converter providing a 3.3-V regulated output at 30 A of load current, operating from a 48-V input. The design operates over the full 36-V to 72-V telecom input range, and is able to fully regulate down to zero load current. The module uses the UCC2897A Current Mode Active Clamp PWM Controller for effectively demonstrating the active clamp transformer reset technique.
特長
- ZVS transformer reset using active clamp technique in forward converter.
- All surface mount components, double sided half brick (2.2 x 2.28 x 0.5).
- Low-side active clamp with programmable dead time for ZVS.
- Current-Mode Control with bi-directional sync function.
- Internal PWM slope compensation.
- Start up directly from telecom input voltage.
- Synchronous rectifier output stage allows high efficiency operation.
- Programmable soft start.
- Up to 30 ADC output current.
- Regulation to zero load current.
- Non-latching, cycle-by-cycle over-current and short circuit protection.
- Non-latching, Input under-voltage protection.
- Non-latching, Input over-voltage protection.
- 1500-V isolation primary to secondary
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC2897AEVM | 2009年 2月 27日 | |||
データシート | UCC2897A Advanced Current-Mode Active-Clamp PWM Controller データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2019年 1月 27日 | |||
証明書 | UCC2897AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |