UCC33421EVM-092

UCC33421 の評価基板

UCC33421EVM-092

購入

概要

UCC33421EVM-092 は、車載 / 産業用バイアス アプリケーションで利用する場合の UCC33421-Q1 の性能特性と機能を迅速かつ容易に評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスのイネーブル / フォルト (EN/FLT) などの UCC33421-Q1 の機能をテストすることや、SEL ピンを使用して VISO = 5V または VISO = 5.5V の絶縁型出力電圧を構成し、出力に可変負荷を印加することができます。また、入力電圧範囲全体にわたる効率を測定し、システム要件に応じて出力負荷を変動させることもできます。

特長
  • UCC33421-Q1 絶縁型バイアス電源電圧対応、1.5W DC/DC 絶縁型コンバータ モジュール
  • トランス、電力、制御段を 5.85mm x 7.5mm x 2.65mm の DHA-16 パッケージに封止
  • 沿面距離および空間距離:≥8.2mm
  • AEC-Q100、5kVrms 絶縁、保護機能、低電磁波
  • 評価基板は、車載 / 産業用アプリケーションで使用される絶縁型バイアス電源を実証するのに役立ちます
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC33411-Q1 Automotive, 5-V/3.3-V, 1-W, 5-kVrms isolated DC-DC module with integrated transformer
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
UCC33421EVM-092 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) UCC33421EVM-092 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 27日
証明書 UCC33421EVM-092 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ