UCD3138FW_LLC

UCD3138 共振 LLC ハーフ・ブリッジ・コンバータ

UCD3138FW_LLC

ダウンロード

概要

UCD3138 Resonant LLC Programmer quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing  firmware with ZCS protection and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions. The sunflower feature (UCC7138) in the firmware provides advanced synchronous rectification control.

The resonant LLC topology reduces switching losses and EMI while offering great efficiency through a half-bridge converter with zero-voltage switching on the primary side of the converter. It scales to high power output levels and can operate well with a wide range of input voltages.

機能

This firmware comes with native support for following features:

  • Dynamic mode switching between frequencies to pulse width modulation
  • Cycle by cycle current limit with duty cycle matching
  • Short-circuit constant current operation
  • Overcurrent/overload protection
  • Current sharing
  • Optimized dead time using UCD7138 (sunflower)
  • Accurate and adaptable primary-to-secondary timing control
  • Fully flexible dead time control between all MOSFETs control signals
  • Hysteretic burst mode (based on voltage mode control) for light load efficiency
  • Constant current, constant power control under overload
  • ZCS prevention and protection
  • Optimized loop coefficients for different operating regions
  • PMBus 1.2 with 400 KHz for telemetry operations

 What’s Included:

  • Application examples
  • EVM and firmware collaterals
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD3138 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付 UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ UCD3138064A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138128 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル・コントローラ UCD3138A UCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138A64 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 評価モジュール

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 10 2 2016
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD3138 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付 UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ UCD3138064A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138128 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル・コントローラ UCD3138A UCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138A64 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 評価モジュール

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源用ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ