UCD3PROG-FR03TXI0

FlashRunner FR03 イン・システム・プログラマ

UCD3PROG-FR03TXI0

提供元: SMH Technologies
ダウンロード

概要

FlashRunnerTM FR03 is a high-performance, standalone In-System Programmer for Flash-based microcontrollers and serial memories. FlashRunnerTM FR03, which is targeted at production environments, easily interfaces to a programming system or Automatic Test Equipment (ATE) and can work either in full standalone mode or be controlled by a host system. In the standalone mode, all the projects and code images are stored on a memory card (FAT16 compatible). FlashRunnerTM FR03 is supported by a Windows utility that allows communication with the instrument and ability to perform the most common operations such as send commands, manage SD card files, update the instrument's firmware, algorithm etc. LEDs on the unit provide easy display of programming status (busy/pass/fail).
特長
  • In-system programming support for UCD3138, UCD3020, UCD3028, UCD3040, and other TI products
  • Standalone operation with Start button (projects and code images stored on a memory card)
  • Controllable by any host system via RS-232, also can be integrated with ATE
  • Supports ISP (in-system programming) protocols
  • LED indicators for Power, Instrument Status & Programming Status (Busy/Pass/Fail)
  • 7.5V DC power supply input (required)

ダウンロード

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SMH Technologies.
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。