UCD9224EVM-464

評価モジュール、UCD9224 用、デジタル PWM システム・コントローラ

UCD9224EVM-464

購入

概要

The UCD9224EVM-464 is designed as two independent single-phase POL voltage rails using the UCD9224 Digital Controller and the PTD08D210W PowerTrain module. The voltage rails are pre-configured to operate from an input voltage source of 12V +/- 10% and produce output voltages of 2.5V (Vout1) and 1.2V (Vout2), each of which can source up to 10A. The UCD7242 Dual Synchronous-Buck Power Driver, the foundation of the PTD08D210W, combines and optimizes the MOSFET driver and the high and low side power MOSFETs for both voltage rails along with fault and monitoring circuitry that integrates with the digital controller.

If a designer wants to monitor or modify the UCD9224EVM-464 using a computer, a separate USB Interface Adapter EVM is recommended. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related tools section. The adapter is available for purchase separately from the UCD9224EVM-464 Evaluation Module.

特長
  • Fully Configurable Multi-Output and Multi- Phase Non-Isolated DC/DC PWM Controller
  • Controls Up to 2 Voltage Rails and Up to 4 Phases
  • Supports Switching Frequencies Up to 2MHz with 250 ps Duty-Cycle Resolution
  • Up To 1mV Closed Loop Resolution
  • Hardware-Accelerated, 3-Pole/3-Zero Compensator with Non-Linear Gain for Improved Transient Performance
  • Supports Multiple Soft-Start and Soft-Stop Configurations Including Prebias Start-up
  • Supports Voltage Tracking, Margining and Sequencing
  • Supports Current and Temperature Balancing for Multi-Phase Power Stages
  • Supports Phase Adding/Shedding for Multi-Phase Power Stages
  • Sync In/Out Pins Align DPWM Clocks Between Multiple UCD92xx Devices
  • 12-Bit Digital Monitoring of Power Supply Parameters
  • Multiple Levels of Over-current Fault Protection
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD9224 シーケンシング改良版、2MHz、2 レール、4 相デジタル PWM 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD9224EVM-464 — 評価モジュール、UCD9224 用、デジタル PWM システム・コントローラ

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SLUC247 — HPA464 EVM Default Configuration

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLUC247 HPA464 EVM Default Configuration

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 13 3 2011

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
UCD9224EVM-464 評価モジュール、UCD9224 用、デジタル PWM システム・コントローラ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc247 or www.ti.com/lit/xx/sluc247/sluc247.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC247. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 UCD9224EVM-464 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCD9224EVM-464 2010年 8月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ