ULTICHIP-3P-UC1046

Ultichip Communication Technology smallcell solutions based on UC1046 and AFE7769

概要

The Ultichip Communication Technology Blade40 is a low cost high performance PicoRU solution based on Ultichip's UC1046 DFE  and TI's AFE7769 transceiver, supporting 4G LTE, 5G NR or 4/5G dual mode.  Three models are available: Blade40-S3500 for 3.5-GHz band 5G NR 4T4R TDD mode, Blade40-S2600 for 2.6-GHz 5G NR and Blade40-S2618TF for 2.6-GHz 2T2R 5G TDD and 2T2R FDD LTE.  The output power of Blade40 is up to 250 mw per antenna. Other configuration can be customized to satisfy user requirements.

Blade40 supports full digital front end functionalities of 4/5G RRU, which includes precoding processing, crest factor reduction (CFR), digital predistortion processing (DPD), digital up-conversion (DUC), down-conversion (DDC), configurable filter processor (filter) and so forth.

The fronthaul interface Blade40 is configurable as eCPRI and CPRI format. Both Option-7 per O-RAN specification or Option-8 based on OTIC specification fronthaul functionalities split mode are supported. All LOW-PHY functions are integrated such as a programable fast Fourier transform (FFT/IFFT) processor.

Blade40 supports several synchronization modes, including IEEE 1588v2 PTP, SyncE and GPS.

The low power consumption, easy installation and easy upgrade and expansion features, make Blade40 suitable for indoor coverage scenarios with high demand for data services and high service quality in dense urban areas and hot spots, such as office buildings, subways, train stations, shopping malls, stadiums and airports

特長
  • Band: Sub6G
  • Antenna carrier: 4T4R at 100 MHz
  • Transmitted power: 4x 250 mw
  • Reference sensibility: -97 dBm
  • ACLR: < -48 dBc (24 dBm, 100 MHz NR, 8.5 dB PAR signal)
  • EVM: <2% (24 dBm, 100 MHz NR, 8.5 dB PAR signal)
RF トランシーバ
AFE7769 ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Ultichip Communication Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

評価ボード

BLADE40-S2618 — Ultichip Communication Technology Blade40 S2618 2T2R 5G NR and 2T2R 4G LTE Smallcell

評価ボード

BLADE40-S3500 — Ultichip Communication Technology Blade40 S3500 4T4R 5G NR Smallcell

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Ultichip Communication Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。