VIALUX-3P-ALP-4

ViALUX ALP-4.1 Controller Software Suite for DLPLCRC410 Evaluation Module

VIALUX-3P-ALP-4

提供元: ViALUX
ダウンロード

概要

ViALUX の ALP-4.1 は、TI の DLPLCRC410 評価モジュールとの互換性があるアクセサリ・ソフトウェア・パッケージです。このパッケージは、内蔵ハードウェア・コンポーネントをサポートしているほか、それらに対応するドライバとコントローラ・ファームウェア、さらに該当 EVM ボード向けの ViALUX の FPGA ロジック設計も付属しています。ALP-4.1 コントローラ・スイートは、DLPC410 コントローラを使用しているすべての DMD、つまり DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV、DLP650LNIR をサポートしています。 

サポートしているリフレッシュ・レート
  • XGA:22 727Hz
  • 1080p:10 752Hz
  • WXGA:10  752Hz
Vialux は、このソフトウェア・パッケージと互換性のあるハードウェア開発キットも提供しています。製品オプションのリスト全体については、以下のご注文リンクをご覧ください。 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:ViALUX

ダウンロード

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD の評価モジュール DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください ViALUX.
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。