VIALUX-3P-STAR-065

DLP6500 向け ViALUX STAR-065 光学モジュール

VIALUX-3P-STAR-065

From: ViALUX
購入

概要

ViALUX の STAR-065 CORE は、DLP6500FYE または DLP6500FLQ (0.65 インチ 1080p DMD) 向けに設計済みの各種オプションが利用できる小型光学系を提供します。この製品は、DLP® LightCrafter™ 6500 EVM と組み合わせて使用できるモノクロの大出力 LED 光源を採用したアクセサリまたは評価基板という形で入手できます。

製品オプションのリスト全体については、以下のご注文リンクをご覧ください。

特長
  • DLP® LightCrafter™ 6500 EVM との互換性
  • 入手可能な LED 光学エンジンは、最大 24A サポートの LED ドライバを採用
  • 投射比:1.8 ~ 2.1
  • 動作距離:0.4m ~ 10.0m
  • オフセット:125%
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: ViALUX

購入と開発の開始

光学モジュール

STAR-065 — DLP6500 向け ViALUX STAR-065 光学モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 2016年 4月 28日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK LightCrafter™ シリーズ・コントローラ向け DLP® 先進光制御 SDK
ファームウェア
DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 および 9000、ファームウェアとソフトウェアのバンドル DLPR900 DLPC900 構成およびサポート・ファームウェア

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 ViALUX.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。