VISI-3P-LRS-4KA

Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA

VISI-3P-LRS-4KA

From: VISITECH
購入

概要

The LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA is specifically designed for static implementations in 3D printing and Additive Manufacturing systems. It offers a DLP® technology based stereolithography sub-system with more than 8 million addressable pixel positions for production of highest resolution parts. Different lens options offer flexible build area and an efficient optical system generates superior power output for high building speed.

Two product variants are offered:

  • LRS-4KAp (performance) for high power systems
  • LRS-4KAc (commodity) for cost sensitive systems

特長
  • TI DLP660TE DMD (2716 x 1528)
  • Optical power output (performance (LRS-4KAp): Up to 4,5 W, commodity (LRS-4KAc): Up to 2,5 W)
  • High power static configuration (up to 9W of optical power)
  • Advanced LC4KA-EKT electronics
  • 3840 x 2160 Full pixel sequence control (FPSC) mode
  • 2716 x 1528 native pixel mode
  • Air cooling (fan)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)   DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: VISITECH

購入と開発の開始

評価ボード

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-4KA — LUXBEAM® rapid system - LRS-4KA p/c

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 VISITECH.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。