VISI-3P-LRS-WQM
概要
The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm is specifically designed for implementations in compact desktop-type 3D printing and Additive Manufacturing systems. With its 4 million native pixels it offers a high resolution DLP® technology based stereolithography subsystem. At the same time, it takes into consideration the needs in the cost-sensitive desktop 3D print industries, offering superior quality and performance at competitive costs.
特長
- Features the TI DLP660TE DMD
- Up to 5W (with 405 nm), 4.5W (with 385nm), 2W (with 365nm)
- High resolution desktop configuration
- Advanced LC4KA-EKT electronics
- 2716 x 1528 native pixel mode
- Air cooling (fan)
- Excellent cost-performance and compact box size
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。