WHIS-3P-SAFERTOS
概要
SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI プロセッサに移植し、すべての一般的なコアをサポートしているほか、リクエストに応じて追加のアーキテクチャも利用可能になります。SAFERTOS® は、お客様固有のプロセッサとコンパイラの組み合わせに応じてカスタマイズ済みの製品であり、ソース コード全般と、設計ライフ サイクル全体にわたる包括的な透明性を実現する設計保証パックが付属しています。WHIS の多くのお客様は FreeRTOS を使用して開発を開始します。明確な移行パスが存在しているため、FreeRTOS から SafeRTOS® への移行は簡明です。WHIS は、FreeRTOS カーネルから SafeRTOS® にアップグレードするための詳細な手順を記載した無償マニュアルを公開しています。
機能
- 安全性システム企業である WHIS が開発
- 幅広い国際開発規格をサポート
- FreeRTOS の機能モデルをベースとしており、シンプルな移行が可能
- TÜV SÜD による IEC 61508-3 SIL 3 の事前認証取得済み製品が入手可能
- TÜV SÜD による ISO 26262 ASIL D の事前認証取得済み製品が入手可能
- 1948 年に設立された WITTENSTEIN グループの一員
ダウンロード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。