WLT-3P-WLT2340

Wi-Linktech の CC2340 向け WLT2340 Bluetooth Low Energy モジュール

概要

WLT2340 は、カスタマイズ済みの AT コマンド ソフトウェア インターフェイスを搭載し、TI の最新の CC2340 Bluetooth Low Energy SoC をベースにした、超低消費電力、RF 性能の優れた Bluetooth モジュールです。このモジュールは、ハードウェア性能とソフトウェア インターフェイス、産業用とコンシューマ エレクトロニクスの幅広いアプリケーションでの使いやすさ、BQB/FCC/CE/SRRC の認証取得を重視して調整済みです。

特長
  • Bluetooth 5.3 Low Energy をサポート
  • 小型サイズ:組込み PCB アンテナ搭載、11.2 x 16mm
  • AT コマンド ソフトウェア対応、UART (ユニバーサル非同期トランシーバ) データ通信インターフェイス
  • BQB/FCC/CE/SRRC 認証取得済み
  • 集約型のソフトウェア カスタマイズのサポート
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Wi-linktech Communication Technologies (Shanghai) Co.,Ltd

購入と開発の開始

ドーター・カード

WLT2340 — WLT2340 Bluetooth Low Energy module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Wi-linktech Communication Technologies (Shanghai) Co.,Ltd.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。