アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ZEN-3P-DARSW
概要
Zendar の DAR (Distributed Aperture Radar:分散開口レーダー) ソフトウェアは、2 個または 3 個の中距離レーダー (MRR) センサを組み合わせて、密接な相互連携 (コヒーレント) 方式で動作させ、レーダーの分解能を高めます。物理的に離れた場所に配置した 2 個のセンサを使用すると、大きな仮想開口部を形成でき、水平分解能が 0.5 度以下の微細度に向上するため、互いに近接した距離にある複数の物体を分離しやすくなります。自動車向けのレーダー ソリューションは、サイズの制約と取り付け方法の制約が原因で制限を受けます。通常、性能はセンサのサイズが原因で制限を受けますされます。分散開口レーダー システムは、より大型でコストの高いハードウェアを採用する代わりに、複数のセンサの間隔を離し、システムの開口部を拡大します。分散開口レーダーは、モジュール型アプローチを採用しているため、設計や統合に関連する自動車業界固有の課題を解決するうえで重要な役割を果たすことができます。DAR は、従来のレーダー テクノロジーを土台とし、複数の標準的なセンサを組み合わせる方法で、性能の点では個別パーツの合計を上回るソリューションを製作できます。
特長
- High resolution & accuracy
- Low ower consumption
- Flexible vehicle integration
画像の提供元:Zendar Inc.
ダウンロード
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
DAR3-EVALUATION-KIT — DAR3 の評価キット:3 個のレーダーのコヒーレント フュージョン
DAR3-EVALUATION-KIT — DAR3 の評価キット:3 個のレーダーのコヒーレント フュージョン
サポートとトレーニング
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Zendar Inc..
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。