バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR
Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 23 1 2024
Excel calculator for calculating the max Qg MOSFET that a driver can support
MD5 チェックサム
製品
BLDC ドライバ
DRV8320
—
最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8320R
—
降圧レギュレータ搭載、最大 65V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8323
—
電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8323R
—
降圧レギュレータ / 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8329
—
3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ
DRV8329-Q1
—
車載、単一の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ
DRV8334
—
高精度電流センシング機能搭載、60V、1,000mA ~ 2,000mA、3 相ゲート ドライバ
DRV8340-Q1
—
車載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8343-Q1
—
車載対応、電流シャント・アンプ搭載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8350
—
最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8350F
—
最大 102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ
DRV8350R
—
降圧レギュレータ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8353
—
電流シャント・アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8353F
—
3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ
DRV8353M
—
電流シャント・アンプと拡張温度範囲搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8353R
—
降圧レギュレータと電流シャント・アンプ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
version 1.0.0 supports DRV8320, DRV8323, DRV8328, DRV8329, DRV8334, DRV834x-Q1, DRV8350, and DRV8353 devices