バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

C64XPLUSCODECSVID

C64x+ ビデオ・コーデック - ソフトウェアとドキュメント

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 1.00.003
リリース日: 28 3 2011

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 チェックサム

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 チェックサム

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

MD5 チェックサム

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

MD5 チェックサム

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 チェックサム

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 チェックサム

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

MD5 チェックサム

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

MD5 チェックサム
製品
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ

技術情報

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Release Notes

MPEG2 MP@ML Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG2 MP@ML WVGA/D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Release Notes

リリース情報

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

These codecs would work on DM644X, OMAP3XXX and DM6467 devices as is and need modifications to work on other C64X+ based device.

Please refer to Application Notes for Changes required to run C64X+ Video codecs on various platforms