バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER

Example python driver for the DACx14xx family

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 10 11 2023

This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVMs and other design

MD5 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC81401 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC81402 高精度の内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC81404 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC61401 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC DAC61402 高精度内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、12 ビット、±20V の動作範囲、バッファ出力 DAC DAC61404 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC81401EVM DAC81401 の評価基板 DAC81404EVM DAC81404 evaluation module

技術情報

リリース情報

Version 1.0.0

First release for DACx41xx-FTDI-PYTHON-DRIVER