バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

DLPC7540EVM-FW

DLPC7540 firmware

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 5.2.0.A.3.0
リリース日: 27 5 2024
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板

リリース情報

 

-------------------------------------------------------------------------------

                           FIRMWARE FOR DLPC7540 

-------------------------------------------------------------------------------

                          Release          : Version 5.2.0.A.3.0

                          Date            : 23-May-2024

                          API Version      : 5.2.0.A.3.0

                          App Version      : 5.2.0.A.3.0

                          Bootloader      : 3.2.2

-------------------------------------------------------------------------------

 

This is the pre production release of firmware binaries to be used on DLPC7540 EVM. This

bundle contains the firmware flash images to be used with DLP472TE/DLP472NE DMDs and on

LED illumination systems. The table below identifies appropriate flash

image to be used on a given system.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

DMD        |    Illumination           |        Firmware filename

-------------------------------------------------------------------------------

DLP472TE   |   LED                     |  Flash_DLPC7540_DLP472TE_LED.img

DLP472NE   |   LED                     |  Flash_DLPC7540_DLP472NE_LED.img

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Note:

Warping algorithm is enhanced. Customers who are previously using Firmware v4.4.0 need to regenerate warp map to avoid system reporting errors. 

This can be done in the manual warping section of DLP control program.