バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
FLASH-PROGRAMMER-2
SmartRF フラッシュ・プログラマ v2
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
バージョン: 1.8.0
リリース日: 07 1 2019
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
MD5 チェックサム
lock
= 輸出許可が必要 (1 分)
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2630
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス・マイコン
CC2640
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2640R2F
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
CC2640R2L
—
SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2642R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2650
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2650MODA
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・モジュール
CC2652P
—
パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652RB
—
水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652RSIP
—
352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・システム・イン・パッケージ・モジュール
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1310
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1312R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1350
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1352P
—
パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1352R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
他のワイヤレス製品
CC2620
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス・マイコン (MCU)
車載ワイヤレス接続製品
CC2640R2F-Q1
—
車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2642R-Q1
—
車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310
—
CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC1352P
—
CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC2640R2
—
CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC1350STK
—
Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット
CC2650STK
—
SimpleLink SensorTag
LAUNCHXL-CC13-90
—
SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1
—
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC1350
—
CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
LAUNCHXL-CC1352R1
—
CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU
LAUNCHXL-CC2650
—
SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2652RB
—
CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU
Compressed source file archive
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
- [CC26x2, CC13x2] Added flash programming support for CC13x2 and CC26x2 devices (LPRFTOOLS-313).
- CC13x2: CC1312R, CC1352R, CC1352P
- CC26x2: CC2642R, CC2642R-Q1, CC2652R, CC2652RB
- Supported interfaces: 2-pin cJTAG, 4-pin JTAG and serial interface (UART)
- The device revision letter and number is now displayed in both the GUI and CLI (SRFPROG-327).
- GUI Info tab: Extended the number of highlighted fields and added help text (SRFPROG-326).
- GUI Edit tab: The length field now supports both decimal and hexadecimal input. To use hexadecimal input, add "0x" in the length field (SRFPROG-275).
- Added a shortcut to Flash Programmer 2 in the top level folder of the installation directory (SRFPROG-310).