バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

MCU-PLUS-SDK-AM64X

AM64x 用 MCU+ SDK - RTOS/NO-RTOS

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
製品
Arm ベースのプロセッサ
AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6412 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6421 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6441 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6422 PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F

技術情報

Documentation - START HERE

Download CCS 12.7.0 Version for Windows or Linux

Download SysConfig 1.20.0 for Windows or Linux

Download TI ARM CLANG 3.2.2 LTS for Windows or Linux

Build Sheet of supported features

リリース情報

Thank you for your interest in the AM64x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment
  • Limited testing on SK-AM64 board

最新情報

  • ICSSG MAC mode (dual mac) support added in TSN stack for IEEE 802.1AS (gPTP)
  • Example to demonstrate IEEE 802.1Qbv (EST) with IEEE 802.1AS (gPTP) on CPSW
  • Empty example to support PRU1, RTUPRU0, RTUPRU1, TXPRU0, TXPRU1 cores
  • New feature in enet driver to exchange ethernet packets between CPU cores using shared memory
  • PLL Configuration sequence updated to latest recommendation
  • Default value for GPIO can be configured from sysconfig