バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

MMWAVE-MCUPLUS-SDK

AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 04.06.01.02
リリース日: 31 7 2024

MMWAVE MCUPLUS SDK Windows Installer

MD5 チェックサム

MMWAVE MCUPLUS SDK Linux Installer

MD5 チェックサム

TI Gallery APP for configuring mmWave sensors and visualizing the point cloud objects by SDK demo.

Linux based Visualizer for configuring AWR2544 mmWave sensor and visualizing the 1D-FFT data sent over ethernet by SDK demo

MD5 チェックサム
製品
Arm Cortex-R マイコン
AM2732 C66x DSP とイーサネットとセキュリティ機能搭載、 400 MHz まで対応、デュアルコア Arm ® Cortex-R5F ベースのマイコン AM2732-Q1 車載対応、C66x DSP とイーサネットと安全性機能とセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 AWR2944EVM AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

技術情報

Release Notes for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

User Guide for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

Download CCS 12.7.0 Version for Windows or Linux

Download SysConfig 1.20.0 for Windows or Linux

Software Manifest of Components inside MMWAVE_MCUPLUS_SDK

リリース情報

The MMWAVE MCUPLUS SDK enables the development of 2nd generation millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.

最新情報

  • AWR2944LC: NoRTOS DPL, HWA, EDMA and IPC drivers on M4 core
  • AWR2944LC: Out of Box (OOB) demo executing on R5F and M4 cores
  • AWR2944LC: DDMA Datapath Units (DPUs) and Datapath Chain (DPC) execution support for M4 core
  • AWR2944LC / AWR294x: Enabled support for different antenna geometry patterns in DDM OOB Demo – configurable via CLI
  • AWR2944LC / AWR294x / AM273x: Faster range processing option to increase the maximum measurable velocity in DDM OOB Demo – configurable via CLI
  • AWR294x: SBL over CAN example
  • AWR294x: LwIP stack is upgraded to 2.2.0 version
  • AWR294x: Multi-time domain gPTP(IEEE 802.1AS) support enabled in TSN stack
  • AWR294x: MCAN external read-write example