バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

MSP430™ バリュー・ラインセンシング機能サンプル・コード

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 1.00.00.00
リリース日: 08 4 2018

Single Wire Communication Host

MD5 チェックサム

SPI IO Expander

MD5 チェックサム

UART to UART Bridge

MD5 チェックサム

UART to SPI Bridge

MD5 チェックサム

Analog Input to PWM Output

MD5 チェックサム

Dual output 8-bit PWM DAC

MD5 チェックサム

Servo Motor Controller

MD5 チェックサム

Stepper Motor Controller

MD5 チェックサム

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing

MD5 チェックサム

ADC Wake and Transmit on Threshold

MD5 チェックサム

EEPROM Emulation

MD5 チェックサム

Low Power Keypad

MD5 チェックサム

Quadrature Encoder Position Counter

MD5 チェックサム

Hysteresis Comparator with UART

MD5 チェックサム

Multi-Function Reset Controller

MD5 チェックサム

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique

MD5 チェックサム

Tamper Detection

MD5 チェックサム

Programmable Clock Source

MD5 チェックサム

Programmable Frequency-locked Loop

MD5 チェックサム

External RTC with backup memory

MD5 チェックサム

7-Segment LED Stopwatch

MD5 チェックサム

External Programmable Watchdog Timer

MD5 チェックサム

Programmable System Wakeup Controller

MD5 チェックサム

Simple Power Sequencer

MD5 チェックサム

Simple RTC-based System Wake-up Controller

MD5 チェックサム

Voltage Monitor with timestamp

MD5 チェックサム

All Functions together in a single zip file

MD5 チェックサム
製品
MSP430 マイコン
MSP430FR2000 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2100 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2110 2KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR2111 4KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz マイコン

技術情報

Single Wire Communication Host App Note

SPI IO Expander App Note

UART to UART Bridge App Note

UART to SPI Bridge App Note

Analog Input to PWM Output App Note

Dual output 8-bit PWM DAC App Note

Servo Motor Controller App Note

Stepper Motor Controller App Note

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing App Note

ADC Wake and Transmit on Threshold App Note

EEPROM Emulation App Note

Low Power Keypad App Note

Quadrature Encoder Position Counter App Note

Hysteresis Comparator with UART App Note

Multi-Function Reset Controller App Note

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique App Note

Tamper Detection App Note

Programmable Clock Source App Note

Programmable Frequency-locked Loop App Note

External RTC with backup memory App Note

7-Segment LED Stopwatch App Note

External Programmable Watchdog Timer App Note

Programmable System Wakeup Controller App Note

Simple Power Sequencer App Note

Simple RTC-based System Wake-up Controller App Note

Voltage Monitor with timestamp App Note

リリース情報

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES is a collection of code examples for use with the MSP430FR2000, MSP430FR2100, MSP430FR2110 and MSP430FR2111 microcontrollers. The code examples downloads are grouped in the following function categories: Communication, pulse width modulation, system and housekeeping, and timer. A 2-page Tech Note is linked in the description field of each function and all of the Tech Notes for these functions are also available in an e-Book format.

The code examples were tested using the MSP-TS430PW20 target development board and MSP-FET programmer and debugger board. However, the code examples can be easily modified and ported to the MSP-EXP430FR2311 LaunchPad development kit - a lower-cost evaluation platform than the target development board. See application note SLAA812. For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.

For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.