バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 8.20.00.119
リリース日: 31 10 2024
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
車載ワイヤレス接続製品
CC2340R5-Q1 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC23xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as:

  • Bluetooth® Low Energy (BLE) protocol stack
  • Zigbee® protocol stack supporting low power wireless mesh networks
  • ProprietaryRF 2.4 GHz stack
  • TI Drivers

Attention: The Zigbee stack and examples are in early access for the 8.20 F3 SDK, and are not recommended for production.

All of the above are provided in one easy-to-use software package along with example applications and documentation.

The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit TI SimpleLink Wireless Connectivity.

This is version 8.20.00.119 of the SimpleLink Low Power F3 SDK.

最新情報

  • Bluetooth Low Energy 5.4 support.
  • Bluetooth Advertisement Extension and Periodic Advertisement Qualification.
  • Early access to Zigbee Stack; not recommended for production.
  • CC2340R53 support.