バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

SLVC024

bq24715 EVM GUI Package

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 06 2 2018
製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ2000 ピーク電圧検出による充電終了機能搭載、スイッチ・モード、マルチケミストリー・バッテリ・チャージャ BQ2000T dT/dt に基づく充電終了機能搭載、スイッチ・モード、マルチケミストリー・バッテリ・チャージャ BQ2002 負の dV と PVT に対処、Top-Off Time (充電終了時間) setup1 に対応、NiCd/NiMH バッテリ充電コントローラ BQ2002C 負の dV と PVT に対処、NiCd/NiMH バッテリ充電コントローラ BQ2002D dT/dt に基づく充電終了機能搭載、NiCd/NiMH バッテリ充電コントローラ BQ2002E 負の dV と PVT に対処、tMTO setup1 に対応、NiCd/NiMH バッテリ充電コントローラ BQ2002F 負の dV と PVT に対処、Top-Off Time (充電終了時間) setup2 に対応、NiCd/NiMH バッテリ充電コントローラ BQ2002G 負の dV と PVT に対処、tMTO setup2 に対応、NiCd/NiMH バッテリ充電コントローラ BQ2002T dT/dt に基づく充電終了、低温異常検出機能搭載、NiCd/NiMH バッテリ充電コントローラ BQ2031 ユーザー選択可能な充電アルゴリズム採用スイッチ・モード鉛バッテリ・チャージャ BQ2057C AutoComp(TM) 採用、4.2V、低ドロップアウト・リニア 1 セル・リチウムイオン・バッテリ充電コントローラ BQ24010 AC 検出機能と温度センス機能搭載、QFN-11 パッケージ封止、1 セル、1A、リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ BQ24012 FET と AC 検出機能と充電イネーブル搭載、QFN-12 封止、1 セル、1A、リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ BQ24013 充電イネーブルと充電終了イネーブル搭載、QFN-11 パッケージ封止、1 セル、1A、リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ BQ24200 電流制限型アプリケーション向け、温度センス機能搭載、MSOP-8 封止、500mA、4.2V リチウムイオン・チャージャ BQ24201 電流制限型アプリケーション向け、温度センス機能搭載、MSOP-8 封止、500mA、4.1V リチウムイオン・チャージャ BQ24202 電流制限型アプリケーション向け、充電ステータス機能搭載、MSOP-8 封止、500mA、4.2V リチウムイオン・チャージャ BQ24203 電流制限型アプリケーション向け、充電ステータス機能搭載、MSOP-8 封止、500mA、4.1V リチウムイオン・チャージャ BQ24205 電流制限型アプリケーション向け、MSOP-8 封止、500mA、4.1V リチウムイオン・チャージャ BQ24715 N チャネル MOSFET セレクタ搭載、SMBus、2 ~ 3 セル、NVDC 降圧バッテリ充電コントローラ