DRV8814—突入電流保護機能搭載、47V、2.5A、デュアル、ブラシ付き DC モーター ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8802—電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバDRV8812—電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバDRV8813—電流レギュレーション機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバDRV8824—電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバDRV8825—電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバDRV8841—電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ ICDRV8843—電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ