バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
SMARTRF-STUDIO-7
SmartRF スタジオ
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
バージョン: 2.30.0
リリース日: 18 12 2023
製品
MSP430 マイコン
CC430F6127
—
32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン
CC430F6135
—
16KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、12 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン
CC430F6147
—
32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2430
—
2.4GHz、IEEE 802.15.4/ZigBee™ 向け、システム オン チップ ソリューション
CC2431
—
システム・オン・チップ(SoC)ソリューション、ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス・センサ・ネットワーク向け
CC2520
—
第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス・トランシーバ
CC2530
—
256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン
CC2531
—
最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン
CC2533
—
真のシステム・オン・チップ・ソリューション、2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用
CC2538
—
512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン
CC2540
—
USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2540T
—
拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス・マイコン
CC2541
—
Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン
CC2630
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス・マイコン
CC2640
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2640R2F
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
CC2640R2L
—
SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2642R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2650
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2650MODA
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・モジュール
CC2651P3
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2651R3
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652P
—
パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652P7
—
704KB フラッシュと統合型パワー・アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652PSIP
—
パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム・イン・パッケージ) モジュール
CC2652R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652R7
—
704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
CC2652RB
—
水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652RSIP
—
352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・システム・イン・パッケージ・モジュール
CC2674P10
—
1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
CC2674R10
—
1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1110-CC1111
—
最大 32kB のフラッシュ・メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1310
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1311P3
—
352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1311R3
—
352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1312PSIP
—
Sub-1 GHz system-in-package (SIP) module with integrated power amplifier
CC1312R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1312R7
—
704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1314R10
—
1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1350
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1352P
—
パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1352P7
—
パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz 対応のワイヤレス マイコン
CC1352R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1354P10
—
1MB フラッシュと 296KB SRAM とパワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン
CC1354R10
—
1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン
CC430F5123
—
8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5125
—
16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5133
—
12 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5137
—
12 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5143
—
10 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5145
—
10 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5147
—
10 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
Sub-1GHz トランシーバ
CC1020
—
402 ~ 470MHz と 804 ~ 940MHz 帯域の狭帯域アプリケーション向け、シングルチップ FSK/OOK CMOS ワイヤレス・トランシーバ
CC1021
—
狭帯域アプリケーション向け、50kHz またはそれ以上のチャネル間隔、マルチチャネル FSK/OOK CMOS ワイヤレス・トランシーバ
CC1070
—
狭帯域とマルチチャネルの各アプリケーション向け、シングルチップ、低消費電力、低コスト、CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF トランスミッタ
CC1100
—
低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、高集積マルチチャネル RF トランシーバ
CC1100E
—
中国と日本の周波数帯向け、低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC1101
—
低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC110L
—
バリュー・ライン Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC1120
—
狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC1121
—
高性能、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC1125
—
狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC113L
—
バリュー・ライン Sub-1GHz ワイヤレス・レシーバ
CC1150
—
低消費電力ワイヤレス・アプリケーション向けに設計済み、高集積マルチチャネル・ワイヤレス・トランスミッタ
CC115L
—
バリュー・ライン Sub-1GHz ワイヤレス・トランスミッタ
CC1175
—
狭帯域システム向け、高性能ワイヤレス・トランスミッタ
CC1200
—
低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ
CC1201
—
低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ
他のワイヤレス製品
CC2420
—
シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ
CC2500
—
低消費電力ワイヤレス・アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ
CC2510
—
8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ
CC2510F8
—
2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ・メモリ
CC2511
—
2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ・メモリ、フル・スピード USB インターフェイス
CC2511F8
—
2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ・メモリ、フル・スピード USB インターフェイス
CC2530-RF4CE
—
256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
CC2531-RF4CE
—
最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン
CC2543
—
2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ/ 16 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付
CC2544
—
2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ、USB、SPI、および UART 搭載
CC2545
—
2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ/ 31 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付
CC2550
—
低コスト、2.4 GHz RF トランシーバ、低消費電力の2.4 GHz ISM 帯ワイヤレス・アプリケーション向け
CC2620
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス・マイコン (MCU)
車載ワイヤレス接続製品
CC2541-Q1
—
車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2640R2F-Q1
—
車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2642R-Q1
—
車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC2662R-Q1
—
車載認証済み、ワイヤレス・バッテリ管理システム用途、SimpleLink™ ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
CC1125DK
—
CC1125 開発キット
CC1200DK
—
CC1200 開発キット
CC1350STK
—
Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット
CC2541DK-MINI
—
CC2541 ミニ開発キット
CC2650STK
—
SimpleLink SensorTag
LAUNCHXL-CC1312R1
—
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC1350
—
CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
LAUNCHXL-CC1352R1
—
CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU
LAUNCHXL-CC2650
—
SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
LP-CC1311P3
—
CC1311P3 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
LP-CC1312R7
—
CC1312R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2652RB
—
CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LP-EM-CC1314R10
—
CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-EM-CC1354P10
—
CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
BOOSTXL-CC1120-90
—
902MHz ~ 928MHz のアプリケーション向けブースタパック
BOOSTXL-CC1125
—
868/915MHz アプリケーション向け CC1125 ブースタパック
LAUNCHXL-CC1310
—
CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
LAUNCHXL-CC2640R2
—
CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-CC1352P7
—
CC1352P7 SimpleLink™ マルチバンド・ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2651P3
—
CC2651P3 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2652PSIP
—
CC2562PSIP SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2652R7
—
CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2652RSIP
—
CC2652RSIP SimpleLink™ マルチプロトコル ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
SMARTRF06EBK
—
SmartRF06 評価ボード
SMARTRFTRXEBK
—
SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード
インターフェイス・アダプタ
BOOST-CCEMADAPTER
—
EM アダプタ・ブースタパック
ドーター・カード
CC1120EMK-169
—
CC1120 評価モジュール・キット 169MHz
CC1120EMK-420-470
—
CC1120 評価モジュール・キット 420 ~ 470MHz
CC1120EMK-868-915
—
CC1120 評価モジュール・キット 868/915MHz
CC1121EMK-868-915
—
CC1121 評価基板キット 868 ~ 915MHz
CC1175EMK-868-915
—
CC1175 評価基板キット 868 ~ 915MHz
CC1200EMK-420-470
—
CC1200 評価モジュール・キット 420 ~ 470MHz
CC1200EMK-868-930
—
868 ~ 930MHz、CC1200 評価基板キット
CC1201EMK-868-930
—
868 ~ 930MHz、CC1201 評価基板キット
CC2500EMK
—
CC2500EMK 評価モジュール 2.4 GHz
CC2520EMK
—
CC2520 評価モジュール・キット
CC2530EMK
—
CC2530 評価モジュール・キット
CC2531EMK
—
CC2531 USB 評価モジュール・キット
CC2533EMK
—
CC2533 評価モジュール・キット
CC2538-CC2592EMK
—
CC2538-CC2592 評価モジュール・キット
CC2538EMK
—
CC2538 評価モジュール・キット
CC2540EMK-USB
—
CC2540 USB 評価モジュール・キット
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Various improvements and bug-fixes