バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

SMARTRF-STUDIO-8

SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 1.2.0
リリース日: 13 12 2024

Compressed source file archive

MD5 チェックサム

Compressed source file archive

MD5 チェックサム
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2755R10 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M33 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
車載ワイヤレス接続製品
CC2340R5-Q1 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2745P10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、Si CC2745R10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blueto
ハードウェア開発
評価ボード
LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate Simplelink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.

最新情報

  • New device support: CC2745R10Q1, CC2745P10Q1, CC2744R7Q1, CC2745R7Q1, CC2755R10 and CC2755P10 devices
  • New SDK support with updated PHY settings: SimpleLink Low Power F3 SDK 8.20.00 and SimpleLink Low Power F3 SDK 8.40.00
  • Added packet view that shows all parts of the transmitted packet (for example, preamble, synchronization word, header, payload and CRC)
  • Miscellaneous improvements and bug-fixes