Home
Design resources
バージョンを選択
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
SWRC088
CC USB Firmware Library and Examples
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 30 11 2009
download
CC USB Firmware Library and Examples (zip)
— 1316 K
MD5 チェックサム
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2531
—
最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1110-CC1111
—
最大 32kB のフラッシュ・メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
他のワイヤレス製品
CC2510
—
8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ
CC2511
—
2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ・メモリ、フル・スピード USB インターフェイス
CC2511F8
—
2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ・メモリ、フル・スピード USB インターフェイス
CC2531-RF4CE
—
最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
ドーター・カード
CC1111EMK868-915
—
CC1111 USB 評価モジュール・キット、868/915MHz
CC2531EMK
—
CC2531 USB 評価モジュール・キット
問題が発生しました
この情報は現在ご利用になれません。しばらくたってから再度お試しください。
OK