BOOSTXL-DRV8323RH

DRV8323RH 降圧機能とシャント・アンプ搭載、3 相スマート・ゲート・ドライバ (ハードウェア・インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8323RH

購入

概要

BOOSTXL-DRV8323RH は、DRV8323RH ゲート・ドライバと CSD88399Q5DC デュアル・パッケージ MOSFET ベース、15A、3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールは、個別の DC バス、位相電圧センス機能、個別のローサイド電流シャント・アンプを搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  このモジュールは、統合型の 0.6A 降圧(バック)レギュレータにより、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流に対する包括的な保護機能を搭載しており、複数のハードウェア構成ピンを使用して簡単に構成できます。

特長
  • 6V ~ 54V で動作
  • 15A 連続定格 / 20A ピーク定格の H ブリッジ出力電流 - 15A 連続定格 / 20A ピーク定格の H ブリッジ出力電流
  • 電流シャント・アンプを 3 個統合
  • センサ付きまたはセンサレス BLDC 用ファームウェアが利用可能
BLDC ドライバ
DRV8320R 降圧レギュレータ搭載、最大 65V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323R 降圧レギュレータ / 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ

 

C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28069M 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069M-Q1 車載対応、90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコ

 

MOSFET
CSD88599Q5DC SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー・ブロック、40A、60V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. BOOSTXL-DRV8323RH と MSP430F5529 LaunchPad のご注文
  2. BOOSTXL-DRV8323Rx EVM User's Guide (Rev. C) (英語) の指示に従う

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate your motor performance using DRV8320RS and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate your motor performance using DRV8323RH and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BOOSTXL-DRV8323RH — DRV8323RH 降圧機能とシャント・アンプ搭載、3 相スマート・ゲート・ドライバ (ハードウェア・インターフェイス) の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BOOSTXL-DRV8323Rx EVM User’s Guide (Rev. C) 2018年 3月 27日
アプリケーション概要 MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 14日
証明書 BOOSTXL-DRV8323RH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド InstaSPIN™ Quick Start Guide (Rev. A) 2018年 3月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV832XXEVM Sensored Software User's Guide 2017年 2月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV832XX EVM Sensorless Software User's Guide 2017年 2月 8日
ユーザー・ガイド BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017年 2月 8日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-F2800157 C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F2800157 LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ