BOOSTXL-EDUMKII

教育用ブースタパック MKII

BOOSTXL-EDUMKII

購入

概要

設計ファイルのダウンロード

教育用ブースタバック MKII は高度に統合されているので、包括的なソリューションのプロトタイプを短期間で製作できます。アナログ・ジョイスティック、環境/モーション・センサ、RGB LED、マイク、ブザー、カラー LCD ディスプレイなど、さまざまなアナログおよびデジタル入出力を思いどおりに利用できます。

このブースタパックは、Energia との組み合わせを想定した開発です。Energia は、コミュニティが開発したオープン・ソースのコーディング環境であり、ファームウェアを迅速に開発できるように、直観的な API と使いやすいソフトウェア・ライブラリで構成された、信頼性の高いフレームワークによってサポートされています。Energia v12 またはそれ以降を推奨します。Energia の詳細については、www.energia.nu をご覧ください。

設計ファイルのダウンロード

特長
  • TI の OPT3001 光センサ
  • サーボ・モーター・コネクタ
  • 3 軸加速度計
  • 複数のユーザー・プッシュ・ボタン
  • RGB マルチカラー LED
  • ブザー
  • 40 ピンのスタッカブル・ブースタパック・コネクタ
  • カラー TFT LCD ディスプレイ
  • マイク
  • プッシュボタン付きの 2 軸ジョイスティック

MSP430 マイコン
MSP430F5500 8KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5501 16KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5502 24KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5503 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5504 8KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5505 16KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5506 24KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5507 32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5508 16KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5509 24KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5510 32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5513 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5514 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5515 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5517 96KB フラッシュ、6KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5519 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

 

デジタル温度センサ
TMP006 赤外線サーモパイル非接触温度センサ、WCSP パッケージ入り

 

周辺光センサ
OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

BOOSTXL-EDUMKII — 教育用ブースタパック MKII

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BOOSTXL-EDUMKII Educational BoosterPack Plug-in Module Mark II User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 12日
* ユーザー・ガイド BOOSTXL-EDUMKII Quick Start Guide 2015年 8月 24日
証明書 BOOSTXL-EDUMKII EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 31日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
EK-TM4C123GXL Tiva™ C シリーズ LaunchPad 評価キット
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット MSP-EXP430FR6989 MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) ENERGIA Energia

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ