EVM430-F67641

MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター

EVM430-F67641

購入

概要

This EVM implements a complete smart meter design using the MSP430F67641 polyphase metering System on Chip. The design meets all requirements for ANSI/IEC Class 0.5 accuracy. The F67641 SoC features 128KB of on-chip flash plus a 320-segment LCD controller for a single-chip solution to low-cost polyphase meter design challenges.

特長
  • Low-cost three-phase electricity meter for Class 0.5 accuracy
  • TI Energy Library firmware calculates all energy measurement parameters including active and reactive power and energy, RMS current and voltage, power factor, line frequency, fundamental and THD readings
  • Add-on communications modules for wireless communications standards such as ZigBee®, Wi-Fi®, Wireless M-Bus, and IEEE-802.15.4g. Both 2.4GHz and Sub-1GHz.
MSP430 マイコン
MSP430F67621 3 個のデルタ・シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F67641 3 個のデルタ・シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54060A Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Getting started with embedded metering applications using MSP430F676x1A MCUs

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

EVM430-F67641 — MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 EVM430-F67641 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) 2015年 8月 5日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
EVM430-F6779 EVM430-F6779 - 3相電子電力計EVM

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ