MCU-PLUS-SDK-AM273X
AM273x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM273X
概要
この MCU+ SDK (マイコン + ソフトウェア開発キット) は TI の組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。 このソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
この SDK は、R5F コアと C66x DSP コア、複数のサンプル、ドライバ、ブートローダをサポートしています。&この SDK で利用できる内容の詳細は、デバイスの機能によって異なります。ただし、どのデバイスも共通の API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に対応しており、既存の実証済みソフトウェア コンポーネントを土台としているので、信頼性と品質を確保できます。これらの各ソフトウェア コンポーネントは包括的なテストを実施済みであり、TI の Code Composer Studio 統合開発環境 (CCS IDE) 上で互いに組み合わせた場合でも確実に動作します。
ソフトウェア サポート:
TIFS と Key Writer (鍵の書き込み) パッケージ:TIFS (TI Foundational Security:TI の基本的なセキュリティ) は、MCU-PLUS-SDK (マイコン プラス SDK) 向けのアドオン パッケージであり、セキュリティ対応デバイスでこの SDK を使用して開発を行う際に、お客様がプロビジョニングしたキーを信頼済みルートとして使用できます。加えて、暗号化ドライバのほか、ブート、デバッグ、ランタイム OTP (ワンタイム プログラマブル) サービス、鍵管理向けのセキュリティ サービスも実現します。Key Writer ユーティリティを使用すると、お客様の鍵をプロビジョニングし、セキュア デバイスのライフ サイクルを HS-SE FS (セキュリティなしの非セキュア バリエーション) から HS-SE (セキュリティが有効な量産バリエーション) に移行するのに役立ちます。
特長
- ARM Cortex R5F と C66x DSP のそれぞれで、FreeRTOS と No-RTOS (RTOS を使用しない) をサポート
- オンチップ SoC ペリフェラルと EVM のペリフェラルに対応する各種デバイス ドライバ
- UART や QSPI フラッシュのようなさまざまなブート メディアに対応する各種ブートローダ
- 各種ツールとの以下のような緊密な統合:
- SysConfig ツールを統合した結果、pinmux (ピン マルチプレクス)、ペリフェラルの構成、クロックの構成を実施するシステム初期化コードを生成可能
- CCS IDE 経由で、どのサンプルも CCS プロジェクトとの統合が可能
- TI Resource Explorer (TIREX) を統合した結果、CCS IDE 環境または Web ブラウザから SDK の各種資料を参照可能
- フラッシュ書き込みツールを使用して、アプリケーションとブートローダをフラッシュ メディアに書き込み可能
- 以下のようなデモとサンプルが付属
- RTOS、No-RTOS (RTOS を使用しない) とデバイス ドライバに対応する、シンプルで使いやすい各種サンプル
- この SDK は、R5F コアと C66x DSP コア、複数のサンプル、ドライバ、ブートローダをサポートしています。&
- この SDK で利用できる内容の詳細は、デバイスの機能によって異なります。ただし、どのデバイスも共通の API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に対応しており、既存の実証済みソフトウェア コンポーネントを土台としているので、信頼性と品質を確保できます。
- これらの各ソフトウェア コンポーネントは包括的なテストを実施済みであり、TI の Code Composer Studio 統合開発環境 (CCS IDE) 上で互いに組み合わせた場合でも確実に動作します。’
詳細はこちら
- TMDS273GPEVM を注文します
- クラウドをベースとする、入手後すぐに使用できる TMDS273GPEVM を起動すると、短時間で開発を開始し、すぐに使用できるベンチマーク デモを実行することができます。
- 使いやすいトレーニング モジュールについては、MCU+Academy をご覧ください
ダウンロード
MCU-PLUS-SDK-AM273X — AWR273x 用の MCU+ SDK
MCU-PLUS-SDK-AM273X — AWR273x 用の MCU+ SDK
MCU PLUS SDK Windows Installer
MCU PLUS SDK Linux Installer
資料
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Download CCS 12.7.0 Version for Windows or Linux
Download TI ARM CLANG 3.2.2 LTS for Windows or Linux
Download SysConfig 1.20.0 for Windows or Linux
リリース情報
Thank you for your interest in the AM273x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- QSPI read issue fix in DMA mode
- I2C LLD driver support
- QSPI LLD driver support
- DTHE AES CTR, CFB, Streaming examples
お役立ちリソース
AM27X-ACADEMY — AM27x academy
サポート対象の製品とハードウェア
AM27X-ACADEMY — AM27x academy
リリース情報
The AM27x academy features easy-to-use training modules ranging from the basics of getting started to advanced development topics.