OPA855DSGEVM

OPA855DSG の評価基板

OPA855DSGEVM

購入

概要

The OPA855DSG EVM is an evaluation module for the single OPA855 in the DSG (8-pin WSON) package.  The OPA855DSG EVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier.  The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 7 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.

特長
  • Configured for split supply operation and modified for single supply
  • Default non-inverting gain of 7 configuration can be reconfigured for other gains
  • Designed for connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA855 バイポーラ入力に対応、8GHz のゲイン帯域幅積、非補償型トランスインピーダンス・アンプ OPA855-Q1 車載対応、バイポーラ入力採用、8GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. OPA855DSGEVM のご注文
  2. User's Guide (英語) の図示のように信号線を接続

購入と開発の開始

評価ボード

OPA855DSGEVM — OPA855DSG の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA855DSGEVM User's Guide 2018年 7月 16日
証明書 OPA855DSGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 21日
データシート OPA855 8GHz ゲイン帯域幅積、 7V/V ゲイン安定、バイポーラ入力アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ