ソフトウェア開発キット (SDK)
OPT3101-SDK
OPT3101 ソフトウェア開発キット (SDK)
OPT3101-SDK
概要
OPT3101 ソフトウェア開発キット (SDK) は、ToF (タイム オブ フライト) をベースとし、長距離に対応する近接 / 距離センサ向け AFE (アナログ フロント エンド) である OPT3101 を使用して、システムの制御とキャリブレーションを行う関数で構成された C++ ライブラリを収録しています。
機能
- 物理アドレスではなく名前を指定してレジスタにアクセスすることが可能
- 特定の機能を実行するために、レジスタ グループの制御とアクセスが可能
- キャリブレーション データの保持、分析、レポートを行うためのデータ型 (クラス) を保持
- 環境とホストを制御するために、クラスをテンプレート化することが可能
ダウンロード
お役立ちリソース
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
OPT3101CONFIG-SW — OPT3101 Configurator Tool v0.9.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近接センサ
ハードウェア開発
評価ボード
計算ツール