PMP40723
車載対応、CISPR 25 Class-5、2.2MHz 定格、30W、デュアル USB Type-C® チャージャのリファレンス・デザイン
PMP40723
概要
このリファレンス デザインは、デュアル 15W 出力の車載対応 USB Type-C® チャージャ向け EMI (電磁干渉) 最適化済みデザインです。TPS25850-Q1 は、DC/DC レギュレータおよびポート コントローラとして使用できます。スイッチング周波数は 2.2MHz です。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉 (EMI) 規格に合格するように、フロント エンド フィルタの設計と PCB レイアウトの最適化を実施しました。このリファレンス・デザインはすでに CISPR 25 Class 5 の伝導 EMI 規格に基づいてテスト済みなので、お客様側の設計期間を短縮できます。
特長
- 厳格な CISPR 25 Class 5 の伝導型 EMI 規格に合格済み
- デュアル USB Type-C® チャージャ
- 2.2MHz のスイッチング周波数
出力電圧オプション | PMP40723.1 | PMP40723.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 26 | 26 |
Vout (Nom) (V) | 5.17 | 5.17 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 |
Output Power (W) | 15.51 | 15.51 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | USB Switch | USB Switch |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM785.PDF (172 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25850-Q1 — 温度管理機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C 充電ポート・コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | CISPR 25 Class-5 2.2-MHz Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C® Charger Ref. | 2021年 1月 7日 |