PMP40725
CISPR 25 Class 5 400-kHz rated 12-W automotive USB Type-A charger reference design
PMP40725
概要
This reference design is an EMI-optimized design for automotive USB Type-A charger with single 12-W output. The TPS25846-Q1 is used as DC-DC regulator and port controller. The switching frequency is 400kHz. The front-end filter is designed and PCB layout is optimized to pass stringent CISPR 25 Class 5 Conducted Electromagnetic Interference (EMI) standards. This reference design has already been tested to CISPR 25 Class 5 conducted EMI standards, which accelerates design time.
特長
- Pass stringent CISPR 25 Class 5 Conducted Electromagnetic Interference (EMI) standards
- 95.2% peak efficiency
- Cross regulation within ±1% of 5V rail
- 400k-Hz switching frequency for small PCB dimension
出力電圧オプション | PMP40725.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 5.1 |
Iout (Max) (A) | 2.4 |
Output Power (W) | 12.24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM705.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS25846-Q1 — クライアント・モード・サポート機能搭載、USB BC1.2 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1