PMP40731
車載対応、小型サイズ、放熱最適化、30W 定格、デュアル USB Type-C® チャージャのリファレンス・デザイン
PMP40731
概要
このリファレンス デザインは、デュアル 15W 出力の車載 USB Type-C® チャージャ向け、小型サイズで放熱最適化済みのデザインです。TPS25858-Q1 デバイスは、コスト競争力の優れた DC/DC レギュレータおよびデュアル USB Type-C® ポート コントローラです。デュアル 15W 出力時に 92.83% の効率です。プログラマブル ケーブル ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。過熱状態で出力電圧を再プログラム (再設定) するためのインテリジェントな熱管理を目的として、NTC (負の温度係数) サーミスタを実装しています。
特長
- デュアル USB Type-C® チャージャ
- 熱管理機能
- 小型サイズのデザイン
出力電圧オプション | PMP40731.1 | PMP40731.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 26 | 26 |
Vout (Nom) (V) | 5.17 | 5.17 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 |
Output Power (W) | 15.51 | 15.51 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | USB Switch | USB Switch |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM799.PDF (116 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25858-Q1 — プログラマブル電流制限機能と負荷減少機能搭載、デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1