SK-AM68

ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM68 と AM68A の各スタータ キット

SK-AM68

購入

概要

SK-AM68 スタータ キット / 評価基板 (EVM) は、AM68x ビジョン SoC (システム オン チップ) をベースにしています。この SoC が搭載しているのは、最大 480MP/s をサポートする 1 個の画像信号プロセッサ (ISP)、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) の AI アクセラレータ、2 個の 64 ビット Arm® Cortex®-A72 CPU、H.264/H.265 ビデオのエンコード / デコードのサポート機能です。SK-AM68x は、マシン ビジョン、交通監視、リテール オートメーション、ファクトリ オートメーションの各用途に最適な選択肢です。

スタータ キットは、2 個の RPI 22 ピン CSI コネクタと、最大 8 台のカメラに対応する 2 個の MIPI CSI-2 40 ピン拡張コネクタも実装しており、エッジのさまざまな組込みビジョン アプリケーションと AI アプリケーションに適しています。TI の ISP は、カメラをサポートする目的で HDR エンコーディングを使用しており、ビデオ ストリームのさまざまな照明条件に対応できます。TI のディープ ラーニング アクセラレータを採用すると、低レイテンシと高いフレーム レートで、分類と物体検出を実行できます。

プロセッサ SDK である AM68A SDK (ソフトウェア開発キット) は、Linux アプリケーションの開発をサポートします。Code Composer Studio™ (CCS) のような標準的な開発ツールを使用し、オンチップのエミュレーション ロジックを通じてエミュレーションとデバッグを実施することもできます。

特長
  • 性能:AM68 プロセッサは、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) のディープ ラーニング性能とハードウェア アクセラレーションを通じて、エッジ AI を低消費電力で実現
  • カメラ インターフェイス
    • Raspberry Pi® と互換性のある 2 個の CSI-2 ポート
    • 高速 40 ピン Samtec® カメラ コネクタを搭載し、最大 8 台を接続可能 (マルチカメラ ハブが必要)
  • コネクティビティ
    • 3 個の SuperSpeed USB Type-A ポート
    • 1 個の SuperSpeed USB Type-C® ポート
    • 1 個のイーサネット ポート
    • 1 個の M.2 key M コネクタ
    • 4 個の CAN-FD インターフェイス
    • 1 個の USB ブリッジを使用する、4 個の UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ) 端子
  • メモリ
    • 2 個の DRAM
    • LPDDR4‐4266
    • 合計 16GB のメモリ
    • インライン ECC (エラー訂正コード) のサポート
  • ディスプレイ:DisplayPort は、最大 4K の解像度、MST (マルチストリーム トランスポート)、1080 HDMI (高品位マルチメディア インターフェイス) をいずれもサポート
Arm ベースのプロセッサ
AM68 デュアルコア 64 ビット Arm Cortex-A72 とグラフィックス機能と 1 ポートの PCIe Gen3 と USB 3.0 搭載、汎用 SoC (システム オン チップ) AM68A 1 ~ 8 台のカメラ、マシン ビジョン、スマート トラフィック、リテール オートメーションの各用途向け、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) ビジョン SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

SK-AM68 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with developing your next HMI or automation application

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with your next Edge AI application

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

SK-AM68 — AM68x starter kit for Sitara™ processors

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 SK-AM68 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 2月 2日
ユーザー・ガイド SK-AM68 Process Starter Kit User's Guide PDF | HTML 2023年 1月 5日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
QT-3P-GUI Qt-Group graphical user interface (GUI) software example demos for Arm-based processors
オンライン・トレーニング
DOULS-3P-TRAINING DOULS - EdgeAI Training for TDA4VM, AM68 and AM69

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ