TCAN1167EVM

TCAN1167-Q1 LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD 向けシステム・ベーシス・チップの評価基板

TCAN1167EVM

購入

概要

この評価基板 (EVM) を使用して、TCAN1167 デバイス・ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト・ポイント、J13 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト・ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。1 個の LDO を内蔵しており、その出力は 1 個のテスト・ポイント経由で使用できます。CAN バスの保護に役立つ複数のフットプリント、およびさまざまな終端オプションが使用できます。

特長
  • CAN の信号伝送と通信状況を監視できるように、CAN バス、TXD ピン、RXD ピンへのアクセスが可能
  • WAKE スイッチ回路を搭載しているので、スリープ・モードからの容易なウェークアップが可能
  • 内蔵 LDO 出力へのアクセスが可能
  • 外部マイコンを使用する場合、デバイスとのインターフェイスを確立する目的で、複数の SPI ピンへのアクセスが可能
システム ベース チップ (SBC)
TCAN1164-Q1 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ TCAN1167-Q1 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1 evaluation module for CAN FD system basis chip with LDO output and watchdog

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TCAN1167EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 12月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ