TIDA-00335
High Bandwidth, High Frequency Transmitter Reference Design
TIDA-00335
概要
このリファレンス・デザインでは、DAC38J84 のような電流源 DAC を TRF3704 変調器と組み合わせて、高帯域および高周波のアプリケーションをサポートする場合に必要とされる回路の変更を示します。 TRF3704 は 6GHz の変調器であり、BB の広い帯域幅をサポートできます。 DAC38J84 は 2.5GSPS のコンバータであり、600MHz のベースバンド帯域幅をサポートできます。 この組み合わせにより、従来はハイエンド通信システムで達成が困難だった周波数と帯域幅での動作を容易に実現できるようになります。
特長
- 1.2GHz の RF 帯域幅に対応する 600MHz の I/O 帯域幅をサポート
- 良好なゲイン性能と直線性性能で、最大 6GHz の動作
- DAC から変調器へのインターフェイスを実現するための適切な変換ネットワークを形成
- DAC と変調器の間に配置する LPF(ローパス・フィルタ)による分離を実現
- 高帯域幅アプリケーションに適したフラットな BB 応答を保証するための変更を導入
- TSW38J84 は、注文可能なリファレンス・デザインであり、GUI が付属しています。評価モジュールに対して、この資料で説明した変更を加えることができます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC24.PDF (53 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2