TIDA-00378

PM2.5 および PM10 パーティクル・センサ・アナログ・フロントエンド、空気品質監視用、リファレンス・デザイン

TIDA-00378

設計ファイル

概要

TIDA-00378 は、PM2.5 / PM10 粒子の測定に適したアナログ・フロント・エンド (AFE) ソリューションを実現します。このリファレンス・デザインは、空気中を浮遊する粒子による散乱光を検出します。サンプル・ソフトウェアのアルゴリズムは、このデザインのアナログ出力を、粒子のサイズや濃度という測定値に変換することを目的として実装されています。すべてのソフトウェアやハードウェア設計ファイルに加えて、たばこの煙、米国アリゾナ州のほこり、アメリカムラサキシキブの花粉に対応するテスト結果のデータも公開しています。

特長
  • PM2.5 (2.5μm 未満) と PM10 (10μm 未満) の粒子検出と計数を行うためのアナログ・フロント・エンドのデザイン
  • ほこりの測定範囲は 340 x 103 ~ 991 x 103 個/ft3 (12 ~ 35 個/cm3) で、精度は 75%
  • 0V バイアスにより光検知器のノイズを最小化し、広い温度範囲にわたって性能を安定化
  • 計測アンプ・トポロジにより外部ノイズ源を排除
  • 低ノイズ、小さい入力バイアス電流、低オフセット、レール・ツー・レール出力のオペアンプは、高い SNR (信号雑音比) を維持し、出力ダイナミック・レンジを拡大
  • ANSI/AHAM AC-1-2013 テスト規格に従い、米国アリゾナ州のほこり、アメリカムラサキシキブの花粉、たばこの煙を使用してテスト済み
  • PM2.5 と PM10 の計算のためのフル・アルゴリズム・ソース・コードでカスタマイズと移植が可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB65C.PDF (1584 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRJ21A.PDF (565 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJ22A.PDF (119 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ23.PDF (132 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ25A.ZIP (1420 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBH7.ZIP (467 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ24.PDF (847 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

差動アンプ

INA132低消費電力、単一電源差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2320デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド PM2.5/PM10 Particle Sensor Analog Front-End for Air Quality Monitoring Design (Rev. C) 2016年 5月 11日
技術記事 Air quality monitors and smoke detectors put on a new face PDF | HTML 2016年 8月 4日
技術記事 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016年 7月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ