TIDA-020004

デュアル CAN FD 経由のオブジェクト・データ出力機能搭載、車載 RFCMOS 77GHz レーダー・モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-020004

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、76 ~ 81GHz レーダ・センサ・モジュール向けのソリューションです。オンボード電源は車載バッテリからの入力を、レーダ AFE プロセッサや CAN-FD トランシーバが必要とする複数の電圧レールに変換します。車載用のフロントまたはコーナーのレーダ・システムで使用できる小型フォーム・ファクタの PCB に、これらの機能すべてを搭載しています。

特長
  • 2 x 77GHz TX と 4 x 77GHz RX に対応し、モノリシック集積した AFE とチャープ生成機能を搭載して、サイズ最適化した RF(無線周波数)フロント・エンド
  • 高効率の電源ソリューションにより、低発熱を実現し、モジュール全体の温度上昇を抑制
  • バッテリからの電力直接供給が可能で、ロード・ダンプと自動車の各種過渡に対処
  • ECU(電子制御ユニット)との通信用に、CAN-FD 経由でデータを出力
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU671.PDF (13461 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRYE2.PDF (600 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYE3.PDF (37 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYE4.PDF (365 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYE6.ZIP (3744 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF62.ZIP (1144 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYE5.PDF (3586 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM53625-Q1車載対応、2.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
システム ベース チップ (SBC)

TCAN4550-Q1CAN-FD コントローラとトランシーバ内蔵、車載用システム・ベーシス・チップ(SBC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87702-Q1診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A52-Q1車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
複数の CAN トランシーバ

TCAN1042GV-Q1車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー・センサ

AWR1642DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020年 11月 23日
設計ガイド デュアル CAN-FD 上で物体データを出力する車載用 RFCMOS 77GHz レーダー・モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 1月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ