TIDA-060014

PLC 向けの 96 チャネル、双方向デジタル入力モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-060014

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、絶縁型デジタル入力レシーバである ISO1212 を使用した 96 チャネルの絶縁デジタル入力をコンパクトに実装しています。このデザインはISO1212デバイスの電流制限機能を示すもので、このデバイスは従来のオプトカプラ・ソリューションよりも熱特性が優れています。このデザインを採用すると、より小型で、基板の温度が低く (50℃ 未満)、複数のチャネルを搭載したデジタル入力ボードを製作できます。ISO1212 デバイスに、マルチプレクサとデコーダを組み合わせると、マイコンのピン数を 96 本から 8 本に減らせます。このデザインは、チャネルごとに 100kHz の入力信号 (200kbit) を印可してテスト済みです。このデザインの入力電力は7.3W未満で、熱放散が抑えられます。すべての信号はIEC61000-4に従い、ESD、EFT、およびサージ・イベントに耐えられるよう設計されています。

特長
  • 96チャネルの双方向デジタル入力モジュール
  • 電圧入力:24VDC の範囲、チャネルごとに 3.1mA に制限
  • コンパクト、かつ 96 チャネルすべてがオンの状態で比較的小さい温度上昇 (1 時間経過時に 50℃ 未満) の設計
  • シリアル出力オプション
  • 産業用信号ライン向け、0.5kV、42Ω の IEC 61000-4-5 サージ・テストを実施済み
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU577.PDF (4943 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWP3.PDF (1845 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWP4.PDF (97 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWP5.PDF (237 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWP7.ZIP (2899 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCES3.ZIP (1005 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWP6.PDF (6334 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

CD74HC40675V, 16:1, single channel analog multiplexer

データシート: PDF | HTML
デジタル・デマルチプレクサ / デコーダ

CD74HC238ハイスピード CMOS ロジック、反転出力と非反転出力採用、3 ライン入力 8 ライン出力、デコーダ / デマルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
絶縁型デジタル入力

ISO1212デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド PLC 向け 96 チャネル双方向デジタル入力モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 7月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ