TPS22916EVM

TPS22916 5.5V、2A、オン抵抗 60mΩ のロード スイッチの評価基板

TPS22916EVM

購入

概要

TPS22916 評価基板 (EVM) は、TPS22916xx ロード スイッチの評価を目的とする、組み立てとテスト実施済みの回路です。この TPS22916EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22916xx デバイスにさまざまな入力電圧 (1.0V ~ 3.6V) を印加できます。この評価基板には、TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN の各デバイスが付属しています。

特長
  • TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN の各デバイス
  • 入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
  • 入力電流範囲:0A ~ 2A
  • VIN、VOUT、GND、ON の各ピンにアクセス可能
  • オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
ロード・スイッチ
TPS22916 出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ、リーケージ 10nA のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22916EVM — TPS22916 5.5V、2A、オン抵抗 60mΩ のロード・スイッチの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS22916 Load Switch Evaluation Module 2017年 6月 23日
証明書 TPS22916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ