TPS536C7EVM-051
PMBus インターフェイス搭載、デュアルチャネル(12+0、11+1、または 10+2 相)、D-CAP+ 降圧 DC/DC アナログの EVM
TPS536C7EVM-051
概要
TPS536C7EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS536C7 コントローラを評価できます。
このコントローラは、PMBus インターフェイスを搭載した、デュアルチャネル (12+0、11+1、または 10+2 相) 対応の D-CAP+™ 同期整流降圧ドライバレス制御回路です。このデバイスは 4.5V ~ 17V の範囲の電源電圧を使用して動作します。このコントローラを使用すると、PMBus インターフェイス経由でプログラミング (設定) と監視を実行できます。
この評価基板は、同期整流降圧 NexFET™ 90A スマート電力段デバイスである CSD95410 を電力段として使用します。
特長
- 12+0、11+1、または 10+2 相の構成が可能
- 大電力 (400A) ASIC 向けのテスト・サポート
- 動的負荷をサポート
- 発熱の均衡
- Flexi-phase management (フレキシブルな相管理機能)
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS536C7EVM-051 — PMBus インターフェイス搭載、デュアルチャネル(12+0、11+1、または 10+2 相)、D-CAP+ 降圧 DC/DC アナログの EVM
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2