TPS54116-Q1EVM-830
TPS54116-Q1 車載 DDR 電源ソリューションの評価モジュール
TPS54116-Q1EVM-830
概要
この評価基板は、TPS54116-Q1 レギュレータを使用して設計するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。外部デバイダを使用して、調整可能な出力電圧を実現しています。TPS54116-Q1 DC/DC コンバータは、DDR メモリ終端の目的で、1A のソース (供給) またはシンク (吸い込み) を実現する LDO を内蔵して、最大 4A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧コンバータです。
特長
- DDR の VDDQ 出力と VTT 出力に対応
- VTT のソース / シンクに適した動的負荷を搭載
- VTTREF 出力
- 最大 4A の VDDQ
- 最大 ±1A の VTT 出力
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54116-Q1EVM-830 — TPS54116-Q1 車載 DDR 電源ソリューションの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3